Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende【600-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Vernickelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 12 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNT-ST3W-TP3.5-12
CSPPNT-STN-TP3.5-12
CSPPNT-STU-TP3.5-12
CSPPNT-STU-TP3.5-16
CSPPNT-STU-TP3.5-20
CSPPNT-STU-TP3.5-25
CSPPNT-STU-TP4-12
CSPPNT-STU-TP4-20
CSPPNT-STU-TP4-25
CSPPNT-STU-TP4-30
CSPPNTB-STU-TP4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

51.46 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.512[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

53.11 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.512[Vernickelt] Vernickelt

46.48 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.512[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

46.48 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.516[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

38.61 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.520[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

35.50 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.525[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

42.34 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -412[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

33.63 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -420[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

30.38 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -425[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

30.27 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -430[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

31.96 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -416[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support