Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PC-P

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe / Kreuzschlitz / Kunststoff / PC-P

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 4 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / Flachkopfschraube / Unterlegscheibe (KW) / [Material] PC (Polycarbonat) / [Farbe] Transparent / [Wärmewiderstandstemperatur] 1,82 MPa: 130°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-0304-P
PC-0305-P
PC-0306-P
PC-0308-P
PC-0310-P
PC-0312-P
PC-0315-P
PC-0316-P
PC-0318-P
PC-0320-P
PC-0325-P
PC-0330-P
PC-0405-P
PC-0406-P
PC-0408-P
PC-0410-P
PC-0412-P
PC-0415-P
PC-0416-P
PC-0418-P
PC-0420-P
PC-0425-P
PC-0430-P
PC-0440-P
PC-0506-P
PC-0508-P
PC-0510-P
PC-0512-P
PC-0515-P
PC-0516-P
PC-0518-P
PC-0520-P
PC-0525-P
PC-0530-P
PC-0535-P
PC-0610-P
PC-0612-P
PC-0615-P
PC-0620-P
PC-0625-P
PC-0630-P
PC-0635-P
PC-0640-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10340.5

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10350.5

0.28 €

50 13 Arbeitstage 10360.5

0.30 €

50 14 Arbeitstage 10380.5

0.30 €

50 14 Arbeitstage 103100.5

0.30 €

50 13 Arbeitstage 103120.5

0.34 €

50 13 Arbeitstage 103150.5

0.40 €

50 13 Arbeitstage 103160.5

0.40 €

50 13 Arbeitstage 103180.5

0.40 €

50 13 Arbeitstage 103200.5

0.47 €

50 13 Arbeitstage 103250.5

0.54 €

50 13 Arbeitstage 103300.5

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10450.7

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10460.7

0.34 €

50 14 Arbeitstage 10480.7

0.36 €

50 14 Arbeitstage 104100.7

0.36 €

50 14 Arbeitstage 104120.7

0.40 €

50 14 Arbeitstage 104150.7

0.45 €

50 13 Arbeitstage 104160.7

0.47 €

50 13 Arbeitstage 104180.7

0.47 €

50 13 Arbeitstage 104200.7

0.54 €

50 13 Arbeitstage 104250.7

0.61 €

50 13 Arbeitstage 104300.7

1.54 €

50 13 Arbeitstage 104400.7

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10560.8

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10580.8

0.40 €

50 14 Arbeitstage 105100.8

0.42 €

50 13 Arbeitstage 105120.8

0.45 €

50 14 Arbeitstage 105150.8

0.53 €

50 13 Arbeitstage 105160.8

0.54 €

50 13 Arbeitstage 105180.8

0.54 €

50 13 Arbeitstage 105200.8

0.67 €

50 13 Arbeitstage 105250.8

0.92 €

50 13 Arbeitstage 105300.8

1.14 €

50 13 Arbeitstage 105350.8

0.53 €

50 14 Arbeitstage 106101

0.54 €

50 14 Arbeitstage 106121

0.58 €

50 14 Arbeitstage 106151

0.61 €

50 13 Arbeitstage 106201

0.64 €

50 13 Arbeitstage 106251

0.90 €

50 13 Arbeitstage 106301

1.38 €

50 13 Arbeitstage 106351

1.38 €

50 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PC Farbe Transparenz

Technischer Support