Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【300-500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 38 - 50 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Silber-Einbrennlackierung, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 38 - 50 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSF-STTRS-M5.5-38
HXNSF-STTRS-M5.5-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm)

120.31 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38

92.33 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5.5 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung R-Silber (Ruspert-Silber) Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support