Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 30 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-ST3W-M4-16
CSPCSS-ST3W-M4-25
CSPCSS-ST3W-M4-30
CSPCSSB-ST3W-M4-19
CSPCSSC-ST3W-M4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

339.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016

436.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025

515.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030

372.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019

313.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support