Konfigurierbar in [Länge] 18 - 38 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PBC-D10-14-25 |
PBC-D10-19-30 |
PBC-D13-14-30 |
PBC-D13-19-35 |
PBC-D13-24-40 |
PBC-D16-15-35 |
PBC-D20-20-45 |
PBC-D20-30-50 |
PBC-D20-35-55 |
PBC-D25-31-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [M] Gewindedurchmesser (mm) | Nenngröße (Durchmesser des Abstreifteils) | Länge des Abstreifteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 10 | 14 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 10 | 19 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 24 | 8 | 13 | 14 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 24 | 8 | 13 | 19 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 24 | 8 | 13 | 24 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
12.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | 20 | 30 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | 20 | 35 | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 38 | 16 | 25 | 31 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Oberflächenbehandlung | Schwarz brüniert | Antriebsart | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Kopfform | Standard | Standardausführung | Andere Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (mm)
[M] Gewindedurchmesser (mm)
Nenngröße (Durchmesser des Abstreifteils)
Länge des Abstreifteils
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften