Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Variante Details] M 12 - 68 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS2-M12 |
LS2-M14 |
LS2-M16 |
LS2-M18 |
LS2-M22 |
LS2-M24 |
LS2-M26 |
LS2-M27 |
LS2-M28 |
LS2-M30 |
LS2-M32 |
LS2-M33 |
LS2-M34 |
LS2-M38 |
LS2-M40 |
LS2-M45 |
LS2-M50 |
LS2-M56 |
LS2-M68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 6 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 8 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 10 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 10 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 27 | 10 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 10 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | |
4.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | |
4.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 33 | 10 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | |
9.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 38 | 15 | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 15 | |
15.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 15 | ||
21.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 20 | |
25.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 56 | 20 | |
35.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 68 | 20 |
Loading...
Form | Standard | Montagebohrungsform | Sechskantbohrung (durchgängig) | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften