Befestigungsschraube, Ausführung 3, kurz (Teilenummern)

Befestigungsschraube, Ausführung 3, kurz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Variante Details] M 8 - 33 / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie eine neue Befestigungsschraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von OHKITA doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie ist verfügbar in den Größen 6 - 8 (mm). Die Oberfläche ist brüniert. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • Es gibt einige Unterschiede in der Handhabung im Vergleich zu den Angaben in der Standardtabelle. Wir bitten dafür im Voraus um Ihr Verständnis.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS3S-M8
LS3S-M10
LS3S-M12
LS3S-M14
LS3S-M16
LS3S-M18
LS3S-M20
LS3S-M22
LS3S-M24
LS3S-M26
LS3S-M27
LS3S-M28
LS3S-M30
LS3S-M33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge
(mm)

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1086

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106

5.87 €

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10126

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10146

2.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10166

2.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10186

2.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10208

2.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10228

2.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10248

3.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10268

3.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10278

3.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10288

3.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10308

4.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Montagebohrungsform Innensechskant Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support