Sechskantschrauben / Alloy 600 / HXN-ALLOY600

Sechskantschrauben / Alloy 600 / HXN-ALLOY600
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 60 (mm) / [Material] Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von OHKITA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Spezial-Werkstoff. Sie sind in den Größen 10 - 60 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXN-ALLOY600-M6-10
HXN-ALLOY600-M6-15
HXN-ALLOY600-M6-20
HXN-ALLOY600-M6-25
HXN-ALLOY600-M6-30
HXN-ALLOY600-M6-35
HXN-ALLOY600-M8-15
HXN-ALLOY600-M8-20
HXN-ALLOY600-M8-25
HXN-ALLOY600-M8-30
HXN-ALLOY600-M8-35
HXN-ALLOY600-M8-40
HXN-ALLOY600-M8-45
HXN-ALLOY600-M8-50
HXN-ALLOY600-M10-25
HXN-ALLOY600-M10-30
HXN-ALLOY600-M10-35
HXN-ALLOY600-M10-40
HXN-ALLOY600-M10-45
HXN-ALLOY600-M10-50
HXN-ALLOY600-M12-30
HXN-ALLOY600-M12-35
HXN-ALLOY600-M12-40
HXN-ALLOY600-M12-45
HXN-ALLOY600-M12-50
HXN-ALLOY600-M16-30
HXN-ALLOY600-M16-35
HXN-ALLOY600-M16-40
HXN-ALLOY600-M16-45
HXN-ALLOY600-M16-50
HXN-ALLOY600-M16-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

15.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106101

16.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151

18.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106201

21.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106251

23.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106301

24.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106351

23.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108151.25

25.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108201.25

27.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108251.25

31.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108301.25

34.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108351.25

36.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108401.25

39.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108451.25

43.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108501.25

40.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010251.5

42.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010301.5

43.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010351.5

46.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010401.5

47.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010451.5

50.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010501.5

46.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012301.75

49.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012351.75

52.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012401.75

55.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012451.75

58.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012501.75

74.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016302

78.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016352

83.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016402

86.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016452

90.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016502

94.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Spezialwerkstoff Montagebohrung, Form NA
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Hitzebeständigkeit Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support