Druckfedern / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / grün

Druckfedern / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / grün
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 7.5 - 122 mm, 25 - 305 mm, 6.2 - 91 mm / [Durchmesser]10 - 16 mm / [Federkonstante]0.3 - 86.9 N/mm / [Last]37.8 - 652.1 N, 1.51 - 73 N



DEHN stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 6.2 mm bis hin zu 305 mm als Maximum möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 16 mm konfiguriert werden. Die Traglast darf maximal 37.8 bis 652.1 N oder 1.51 bis 73 N betragen. Im Bereich zwischen 0.3 und 86.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10025-11
10025-21
10025-26
10032-11
10032-21
10032-26
10038-11
10038-21
10038-26
10044-11
10044-21
10044-26
10051-11
10051-21
10051-26
10064-11
10064-21
10064-26
10076-11
10076-21
10076-26
10305-11
10305-21
10305-26
12025-11
12025-21
12025-26
12032-11
12032-21
12032-26
12038-11
12038-21
12038-26
12044-11
12044-21
12044-26
12051-11
12051-21
12051-26
12064-11
12064-21
12064-26
12076-11
12076-21
12076-26
12089-11
12089-21
12089-26
12305-11
12305-21
12305-26
16025-11
16025-21
16025-26
16032-11
16032-21
16032-26
16038-11
16038-21
16038-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Höhe H1 bei Montage
(mm)
Last P1 bei Montage
(N)
Farbe

2.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.504610.2251054.67.534.5Grün (leichte Last)

2.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00116.79.42510512.57.593.4Blau (mittlere Last)

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00160.47.52510521.46.2133.7Rot (hohe Last)

6.88 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.5044.812.5321053.59.633.6Grün (leichte Last)

3.96 €

3.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.51 bis 16.00116.912321059.79.693.5Blau (mittlere Last)

3.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00158.19.63210516.58131.7Rot (hohe Last)

3.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5043.315381052.81132.4Grün (leichte Last)

3.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00111.814381057.81189.4Blau (mittlere Last)

3.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00151.7113810513.39.5126.4Rot (hohe Last)

4.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5041.818441052.41331.4Grün (leichte Last)

4.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00109.716.5441056.61387.7Blau (mittlere Last)

5.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00153.8134410511.711128.2Rot (hohe Last)

4.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5042.420511052.11531.8Grün (leichte Last)

4.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00108.619511055.71586.9Blau (mittlere Last)

5.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00150.115511059.813125.1Rot (hohe Last)

4.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5042.625641051.71931.9Grün (leichte Last)

4.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00107.724641054.51986.2Blau (mittlere Last)

5.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00147.919641057.716123.3Rot (hohe Last)

9.40 €

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.5039.930761051.32329.9Grün (leichte Last)

5.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00106.628761053.72385.3Blau (mittlere Last)

6.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00143.823761056.319119.8Rot (hohe Last)

22.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5037.81223051050.39128.4Grün (leichte Last)

19.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00101.71143051050.99181.4Blau (mittlere Last)

23.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.00139.5913051051.576116.3Rot (hohe Last)

4.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0089.810.22512.56.397.567.3Grün (leichte Last)

3.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00214.29.42512.56.322.87.5171.3Blau (mittlere Last)

4.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00295.57.52512.56.339.46.2246.3Rot (hohe Last)

3.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0085.212.53212.56.36.79.663.9Grün (leichte Last)

4.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00210.1123212.56.317.59.6168.1Blau (mittlere Last)

5.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00289.29.63212.56.330.18241Rot (hohe Last)

4.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5082.1153812.56.35.41161.6Grün (leichte Last)

4.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00202.8143812.56.314.211162.2Blau (mittlere Last)

6.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00275.5113812.56.324.29.5229.6Rot (hohe Last)

5.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5080.4184412.56.34.61360.3Grün (leichte Last)

4.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00193.516.54412.56.311.713154.8Blau (mittlere Last)

6.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00265.8134412.56.320.111221.5Rot (hohe Last)

5.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5079.3205112.56.33.91559.4Grün (leichte Last)

4.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00193.6195112.56.310.115154.9Blau (mittlere Last)

5.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00270.6155112.56.317.713225.5Rot (hohe Last)

6.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5076.2256412.56.331957.2Grün (leichte Last)

4.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00189.1246412.56.37.919151.3Blau (mittlere Last)

7.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00265.7196412.56.313.816221.4Rot (hohe Last)

6.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5075.4307612.56.32.52356.6Grün (leichte Last)

6.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00185.8287612.56.36.523148.7Blau (mittlere Last)

12.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00259.6237612.56.311.419216.3Rot (hohe Last)

10.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.5075.7368912.56.32.12756.8Grün (leichte Last)

8.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00190.4338912.56.35.727152.3Blau (mittlere Last)

13.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00257.1278912.56.39.622214.3Rot (hohe Last)

19.75 €

10.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.5071.212230512.56.30.69153.4Grün (leichte Last)

19.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00177.311430512.56.31.691141.8Blau (mittlere Last)

32.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00245.29130512.56.32.776204.4Rot (hohe Last)

5.26 €

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01 bis 30.00178.410.22516817.87.5133.8Grün (leichte Last)

4.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00316.89.42516833.87.5253.4Blau (mittlere Last)

5.17 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.01 bis 73.00652.17.52516886.96.2543.4Rot (hohe Last)

5.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00171.512.53216813.49.6128.6Grün (leichte Last)

5.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00300.8123216825.19.6240.6Blau (mittlere Last)

6.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00611.89.63216863.78509.8Rot (hohe Last)

5.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00160.9153816810.611120.7Grün (leichte Last)

6.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00285.9143816820.111228.7Blau (mittlere Last)

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00589.4113816851.79.5491.2Rot (hohe Last)

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl Ausführung Runddraht Oberflächenbehandlung Kugelstrahlung, Lackierung

Technischer Support