Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 8 mm / [Außendurchmesser] 13 - 22 mm / [Breite] 5 - 7 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC608Z/4N/D |
AC686FZZ/4N/D |
AC686FZZK/4N/D |
AC688ZZ/4N/D |
AC688ZZF/4N/D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Innendurchmesser d1 (mm) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € 0.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 22 | 22 | 8 | 7 | ||
2.13 € 1.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | ||
2.55 € 1.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | ||
2.46 € 1.16 € | 136 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 16 | 16 | 8 | 5 | ||
2.26 € 1.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 16 | 16 | 8 | 5 |
Loading...
Mit Außenring | flach | Material Außenring | Polyacetal | Material Lager | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Chemikalienbeständigkeit | nein | Korrosionsbeständigkeit: | nein | Betriebstemperatur min.(° C) | -50 |
Betriebstemperatur max.(° C) | 100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Innendurchmesser d1(mm)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften