Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv., / , Bauform Form A, / , Zähnezahl 15 - 50, / , Zahnradbreite 10 - 60 mm, / , Modul 1 - 6 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 25 mm
Mit Stirnzahnrädern von KOHARA GEAR INDUSTRY lassen sich selbst anspruchsvollste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Sie haben zwischen 15 und 50 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 10 bis 60 mm aufweist. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 10 bis 25 mm ab, um Ihre Anwendung auf den Punkt genau zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 1 bis 6 mm. Die Zahnräder sind aus EN 1.1191 Equiv. gefertigt. Es gibt sie in der Bauform A.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 36 | 10 | ||
51.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | 10 | |
61.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | 10 | ||
37.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20 | |
39.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20 | |
42.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20 | ||
44.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
52.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 20 | |
61.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 20 | ||
63.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 32 | 20 | ||
82.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 40 | 20 | ||
110.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | 20 | ||
46.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 25 | ||
47.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 25 | ||
53.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 25 | |
57.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
70.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 25 | |
88.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 25 | ||
94.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 25 | ||
109.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 36 | 25 | ||
125.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 25 | ||
162.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | 25 | |
57.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 30 | ||
60.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 30 | ||
68.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 30 | ||
74.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
94.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 30 | ||
118.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
135.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 30 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 36 | 30 | ||
125.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 30 | ||
169.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | 30 | ||
92.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | 40 | ||
92.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 16 | 40 | ||
109.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 18 | 40 | ||
124.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 40 | ||
118.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 40 | ||
148.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
150.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 40 | ||
190.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 36 | 40 | ||
224.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 40 | ||
319.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | 40 | ||
158.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 20 | 50 | ||
215.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 50 | ||
281.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 30 | 50 | ||
239.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 20 | 60 | ||
333.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 60 | ||
431.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 30 | 60 |
Loading...
Form | Form A | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtete Zahnspitze | Oberflächenbehandlung | Brüniert, außer Zahnbereich |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Präzisionskategorie(JIS alt) | N7 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften