Stirn-Zahnräder / SUSF / geradverzahnt / Modul 0.5, 1.0 / Form B / N8 / Edelstahl (Teilenummern)

Stirn-Zahnräder / SUSF / geradverzahnt / Modul 0.5, 1.0 / Form B / N8 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Kompakte Stirnradgetriebe, die rostbeständig sind und mit einem einzigen Handgriff an der Welle befestigt werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF0.5-16
SUSF0.5-24
SUSF0.5-28
SUSF0.5-30
SUSF0.5-32
SUSF0.5-35
SUSF0.5-45
SUSF0.5-50
SUSF0.5-60
SUSF0.5-70
SUSF0.5-80
SUSF1-14
SUSF1-15
SUSF1-16
SUSF1-18
SUSF1-20
SUSF1-24
SUSF1-25
SUSF1-28
SUSF1-30
SUSF1-32
SUSF1-35
SUSF1-36
SUSF1-40
SUSF1-45
SUSF1-48
SUSF1-50
SUSF1-60
SUSF1-64
SUSF1-70
SUSF1-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)

58.68 €

1 6 Arbeitstage 104167148

56.36 €

1 6 Arbeitstage 105247148

56.94 €

1 6 Arbeitstage 1052851410

59.96 €

1 6 Arbeitstage 1053051410

57.25 €

1 6 Arbeitstage 1063251710

57.27 €

1 6 Arbeitstage 1063551710

67.32 €

1 6 Arbeitstage 1064551710

67.83 €

1 6 Arbeitstage 1065051710

72.95 €

1 6 Arbeitstage 1086051910

73.58 €

1 6 Arbeitstage 1087051910

75.21 €

1 6 Arbeitstage 10108052414

56.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061481710

56.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061581710

57.25 €

1 6 Arbeitstage 1061681710

57.41 €

1 6 Arbeitstage 1061861710

62.71 €

1 5 Arbeitstage 1062061710

65.09 €

1 6 Arbeitstage 1062461710

66.37 €

1 6 Arbeitstage 1062561710

70.59 €

1 6 Arbeitstage 1062861710

69.58 €

1 6 Arbeitstage 1083061910

70.85 €

1 6 Arbeitstage 1083261910

63.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1083561910

79.44 €

1 6 Arbeitstage 1083661910

80.69 €

1 6 Arbeitstage 1084061910

84.89 €

1 6 Arbeitstage 1084561910

93.71 €

1 6 Arbeitstage 1084861910

97.68 €

1 6 Arbeitstage 10105062414

102.61 €

1 6 Arbeitstage 10106062414

106.50 €

1 6 Arbeitstage 10106462414

111.81 €

1 6 Arbeitstage 10107062414

122.65 €

1 6 Arbeitstage 101010062414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Form Ausführung B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Präzisionskategorie(JIS alt) N8 Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support