Konfigurierbar in Werkstoff POM, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 20 - 100, / , Zahnradbreite 6 mm, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 8 mm, / , Nabendurchmesser 14 - 19 mm
Mit Stirnzahnrädern von KOHARA GEAR INDUSTRY lassen sich selbst anspruchsvollste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 6 mm verfügt jedes Zahnrad über 20 bis 100 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 5 bis 8 mm konfigurierbar, der Nabendurchmesser von 14 bis 19 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 1 mm. Diese Zahnräder aus POM zeichnen sich im Vergleich zu metallischen Varianten durch ihre Leichtigkeit und ihre hohe Designflexibilität aus. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und hervorragenden Selbstschmiereigenschaften sind sie besonders wartungsfreundlich und kosteneffizient. Verfügbar sind sie in der Bauform B.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSF1-20 |
DSF1-24 |
DSF1-25 |
DSF1-28 |
DSF1-30 |
DSF1-32 |
DSF1-35 |
DSF1-36 |
DSF1-40 |
DSF1-45 |
DSF1-48 |
DSF1-50 |
DSF1-60 |
DSF1-64 |
DSF1-80 |
DSF1-90 |
DSF1-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 14 | 8.5 | ||
63.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 24 | 14 | 8.5 | ||
63.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 14 | 8.5 | ||
61.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 28 | 14 | 8.5 | ||
64.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 19 | 10 | ||
65.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 32 | 19 | 10 | ||
64.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 19 | 10 | ||
67.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 36 | 19 | 10 | ||
68.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 19 | 10 | ||
65.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | 19 | 10 | ||
66.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 48 | 19 | 10 | ||
70.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | 19 | 10 | ||
74.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | 19 | 10 | ||
72.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 64 | 19 | 10 | ||
96.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | 19 | 10 | ||
102.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 90 | 19 | 10 | ||
112.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | 19 | 10 |
Loading...
Form | Ausführung B | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Seitenbreite(mm) | 6 |
Präzisionskategorie(JIS alt) | N10 | Werkstoff (Einzelheiten) | Polyacetal (Nabenanteil: EN 1.4305 Äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften