Stirn-Zahnräder / SSA / Stahl / Form A / geradverzahnt / Modul 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0

Stirn-Zahnräder / SSA / Stahl / Form A / geradverzahnt / Modul 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv., / , Bauform Form A, / , Zähnezahl 15 - 18, / , Zahnradbreite 20 - 50 mm, / , Modul 2 - 5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 20 mm



Mit Stirnzahnrädern von KOHARA GEAR INDUSTRY lassen sich selbst anspruchsvollste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und bemerkenswerte Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 20 bis 50 mm hat jedes Zahnrad 15 bis 18 Zähne. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 10 bis 20 mm ab, um Ihre Anwendung auf den Punkt genau zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 2 bis 5 mm. Die Zahnräder bestehen aus EN 1.1191 Equiv.. Bei der Bauform handelt es sich um die Form A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSA2-15
SSA2-18
SSA2.5-15
SSA2.5-18
SSA3-15
SSA3-18
SSA4-15
SSA4-18
SSA5-15
SSA5-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)

13.26 €

1 5 Arbeitstage 10101520

15.76 €

1 5 Arbeitstage 10101820

16.87 €

1 6 Arbeitstage 10121525

21.12 €

1 6 Arbeitstage 10121825

24.32 €

1 6 Arbeitstage 10121530

29.37 €

1 6 Arbeitstage 10121830

44.65 €

1 6 Arbeitstage 10201540

59.82 €

1 6 Arbeitstage 10201840

79.83 €

1 6 Arbeitstage 10201550

106.91 €

1 6 Arbeitstage 10201850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Form A Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Präzisionskategorie(JIS alt) N8
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support