Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv., / , Bauform Form A, / , Zähnezahl 15 - 18, / , Zahnradbreite 20 - 30 mm, / , Modul 2 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 22 mm
Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY sind äußerst vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Genauigkeit entfalten sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Bei einer Breite von 20 bis 30 mm hat jedes Zahnrad 15 bis 18 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 10 bis 22 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 2 bis 3 mm erhältlich. Die Zahnräder bestehen aus EN 1.1191 Equiv.. Bei der Bauform handelt es sich um die Form A.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20 | |
49.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 20 | |
28.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20 | |
52.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | |
52.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 20 | |
52.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 20 | |
29.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 25 | |
55.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 25 | |
55.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 25 | |
34.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | |
59.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 25 | |
59.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 25 | |
59.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 25 | |
59.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 18 | 25 | |
59.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 25 | |
59.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 18 | 25 | |
37.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 30 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 30 | |
65.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 30 | |
65.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 15 | 30 | |
65.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 15 | 30 | |
65.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 15 | 30 | |
42.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 30 | |
70.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 30 | |
70.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 30 | |
70.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 30 | |
70.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 18 | 30 | |
70.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 30 | |
69.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 18 | 30 | |
69.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 18 | 30 | |
69.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 18 | 30 |
Loading...
Form | Form A | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften