Stirn-Zahnräder / FSSG / geradverzahnt / Modul 2.0 / Spannsatz / N7 / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / FSSG / geradverzahnt / Modul 2.0 / Spannsatz / N7 / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv., / , Bauform Form A oder Form B, / , Zähnezahl 25 - 100, / , Zahnradbreite 20 - 30 mm, / , Modul 2 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 15 - 50 mm, / , Nabendurchmesser 40 - 100 mm



Die strapazierfähigen und langlebigen Stirnzahnräder von KOHARA GEAR INDUSTRY verbinden Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der zuverlässigen Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Jedes Zahnrad hat 25 bis 100 Zähne, bei einer Breite von 20 bis 30 mm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 15 bis 50 mm wählbar, der Nabendurchmesser von 40 bis 100 mm. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 2 bis 3 mm erhältlich. Die Zahnräder sind aus EN 1.1191 Equiv. gefertigt. Mit A und B stehen insgesamt zwei Bauformen zur Wahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSG2-25F15A
SSG2-25F15B
SSG2-25F16A
SSG2-25F17A
SSG2-26F15A
SSG2-26F15B
SSG2-26F16A
SSG2-26F16B
SSG2-26F17A
SSG2-26F18A
SSG2-26F19A
SSG2-27F15A
SSG2-27F15B
SSG2-27F16A
SSG2-27F16B
SSG2-27F17A
SSG2-27F18A
SSG2-27F19A
SSG2-28F15A
SSG2-28F15B
SSG2-28F16A
SSG2-28F16B
SSG2-28F17A
SSG2-28F17B
SSG2-28F18A
SSG2-28F19A
SSG2-29F15A
SSG2-29F15B
SSG2-29F16A
SSG2-29F16B
SSG2-29F17A
SSG2-29F17B
SSG2-29F18A
SSG2-29F18B
SSG2-29F19A
SSG2-29F19B
SSG2-30F18A
SSG2-30F18B
SSG2-30F19A
SSG2-30F19B
SSG2-32F18A
SSG2-32F18B
SSG2-32F19A
SSG2-32F19B
SSG2-32F20A
SSG2-34F18A
SSG2-34F18B
SSG2-34F19A
SSG2-34F19B
SSG2-34F20A
SSG2-35F18A
SSG2-35F18B
SSG2-35F19A
SSG2-35F19B
SSG2-35F20A
SSG2-36F18A
SSG2-36F18B
SSG2-36F19A
SSG2-36F19B
SSG2-36F20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Form Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)

125.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Form A25204016

125.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung B25204016

127.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Form A25204016

127.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Form A25204016

127.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Form A26204216

127.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung B26204216

129.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Form A26204216

129.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Ausführung B26204216

129.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Form A26204216

136.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A26204216

136.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A26204216

128.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Form A27204416

128.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung B27204416

130.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Form A27204416

130.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Ausführung B27204416

130.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Form A27204416

137.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A27204416

137.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A27204416

129.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Form A28204516

129.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung B28204516

131.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Form A28204516

131.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Ausführung B28204516

131.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Form A28204516

131.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Ausführung B28204516

138.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A28204516

138.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A28204516

131.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Form A29204816

131.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung B29204816

132.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Form A29204816

132.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016Ausführung B29204816

132.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Form A29204816

132.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1017Ausführung B29204816

139.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A29204816

139.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B29204816

139.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A29204816

139.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B29204816

142.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A30205016

142.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B30205016

142.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A30205016

142.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B30205016

143.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A32205016

143.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B32205016

143.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A32205016

143.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B32205016

147.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020Form A32205016

148.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A34205016

148.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B34205016

148.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A34205016

148.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B34205016

151.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020Form A34205016

151.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A35205016

151.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B35205016

151.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A35205016

151.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B35205016

154.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020Form A35205016

151.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Form A36205016

151.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1018Ausführung B36205016

151.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Form A36205016

151.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019Ausführung B36205016

155.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1020Form A36205016

Loading...

Grundlegende Informationen

Wärmebehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Präzisionskategorie(JIS alt) N7 Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support