Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999 | 212 | 15 | 20 | |
316.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 1508 | 320 | 15 | 20 | |
401.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2050 | 435 | 15 | 20 | |
243.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005 | 160 | 20 | 25 | |
336.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 1508 | 240 | 20 | 25 | |
427.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 2048 | 326 | 20 | 25 | |
255.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005 | 128 | 25 | 30 | |
369.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1508 | 192 | 25 | 30 | |
309.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 999 | 106 | 30 | 35 | |
452.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 1507 | 160 | 30 | 35 | |
596.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 2045 | 217 | 30 | 35 | |
423.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005 | 80 | 40 | 45 | |
623.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 1508 | 120 | 40 | 45 | |
829.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 2048 | 163 | 40 | 45 | |
596.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005 | 64 | 50 | 50 | |
879.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 1508 | 96 | 50 | 50 | |
1,172.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 2042 | 130 | 50 | 50 | |
829.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 999 | 53 | 60 | 60 | |
1,204.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 1508 | 80 | 60 | 60 | |
1,660.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 2036 | 108 | 60 | 60 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Zähne - geschliffen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 5 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften