Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NV1S-12A-S70 |
NV1S-12B-S70 |
NV1S-20A-S70 |
NV1S-20B-S70 |
NV1S-30A-S70 |
NV1S-30B-S70 |
NV1S-40A-S70 |
NV1S-40B-S70 |
NV1S-58A-S70 |
NV1S-58B-S70 |
NV1S-90A-S70 |
NV1S-90B-S70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [T] Dicke (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Ausführung - Montage | Federkonstante (N/mm) | Proper Load (N) | Outer Diameter D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8 | M3 | Both ends threaded | 40.67 | 32 | 12 | |
48.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8 | M3 | Threaded Plate | 398.566 | 32 | 12 | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | M4 | Both ends threaded | 49 | 58 | 20 | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | M4 | Threaded Plate | 480.2 | 58 | 20 | |
55.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | M5 | Both ends threaded | 68.6 | 137 | 30 | |
55.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | M5 | Threaded Plate | 672.28 | 137 | 30 | |
63.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 21 | M8 | Both ends threaded | 196 | 411 | 40 | |
63.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | M8 | Threaded Plate | 1920.8 | 411 | 40 | |
102.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 25 | M10 | Both ends threaded | 284.2 | 705 | 58 | |
103.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 25 | M10 | Threaded Plate | 2785.16 | 705 | 58 | |
168.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | M12 | Both ends threaded | 588 | 2330 | 90 | ||
168.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | M12 | Threaded Plate | 5762.4 | 2330 | 90 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Elastomer | Betriebseigenschaften | Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance | Ausführung - Kautschukdämpfer | Round shape |
---|---|---|---|---|---|
Chemikalienbeständigkeit | Hydrochloric Acid |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[T] Dicke(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Ausführung - Montage
Federkonstante(N/mm)
Proper Load(N)
Outer Diameter D1(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften