Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.15 | 26000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
37.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.35 | 24000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
28.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 13 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.25 | 20000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.2 | 8,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
39.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.6 | 23000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
29.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23.2 | 10,001 bis 78,000 | Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit | Standard | 0.4 | 19000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyimid | -40~200 | 0.3 | 2, 4 × 10-7 | mit Stellschraube |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Scheibenausführung | Zweifach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Anwendung
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Scheibe
Befestigungsart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften