Steg-Kupplungen / UJ / Gewindestiftklemmung / Korpus: Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJ2-2
UJ2.5-3
UJ3-3
UJ3.2-3.2
UJ4-3
UJ4-4
UJ5-5
UJ6-2.4
UJ6-3
UJ6-3.2
UJ6-4
UJ6-5
UJ6-6
UJ8-4
UJ8-5
UJ8-6
UJ8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Scheibe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

9.45 €

1 10 Arbeitstage 1022892001 bis 4,0000.140000.053Glasfaserverstärkter Kunststoff-35~850.150,5 × 10-8

9.46 €

1 5 Arbeitstage 102.531214.52001 bis 4,0000.340000.14Polyacetal-20~600.20, 4 × 10-7

7.50 €

1 5 Arbeitstage 10331214.52001 bis 4,0000.340000.14Polyacetal-20~600.20, 4 × 10-7

7.50 €

1 10 Arbeitstage 103.23.21214.22001 bis 4,0000.440000.14Polyacetal-20~600.20, 4 × 10-7

7.50 €

1 10 Arbeitstage 104314154,001 bis 10,0000.550000.15Polyacetal-20~600.30,6x10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 104414154,001 bis 10,0000.550000.15Polyacetal-20~600.30,6x10-7

7.52 €

1 5 Arbeitstage 105514154,001 bis 10,0000.650000.15Polyacetal-20~600.30,6x10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 1062.41515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 10631515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 1063.21515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 10641515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

7.52 €

1 10 Arbeitstage 10651515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

7.52 €

1 5 Arbeitstage 10661515.54,001 bis 10,0000.660000.15Polyacetal-20~600.30,8 × 10-7

8.01 €

1 10 Arbeitstage 10841817.84,001 bis 10,0000.960000.25Glasfaserverstärkter Kunststoff-35~850.32,5 × 10-7

8.01 €

1 10 Arbeitstage 10851817.84,001 bis 10,0000.960000.25Glasfaserverstärkter Kunststoff-35~850.32,5 × 10-7

8.01 €

1 10 Arbeitstage 10861817.84,001 bis 10,0000.960000.25Glasfaserverstärkter Kunststoff-35~850.32,5 × 10-7

8.01 €

1 10 Arbeitstage 10881817.84,001 bis 10,0000.960000.25Glasfaserverstärkter Kunststoff-35~850.32,5 × 10-7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Kunststoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05 bis 1.00 Eigenschaften Spiel 0 / Kompakt Anwendung Standard / Drehgeber
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Befestigungsart mit Stellschraube Scheibenausführung Einfach

Technischer Support