Steg-Kupplungen / GJ / Gewindestiftklemmung / Korpus: GFK, POM (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2J4-2.5
G2J4-3
G2J4-3.2
G2J4-4
G2J5-3
G2J5-3.2
G2J5-4
G2J5-5
G2J6-3
G2J6-3.2
G2J6-4
G2J6-5
G2J6-6
G2J8-4
G2J8-5
G2J8-6
G2J8-8
GJ1.5-1.5
GJ1.5-2.5
GJ2-2
GJ3-3
GJ4-4
GJ5-5
GJ6-6
GJ8-8
GJ10-10
GJK9.53-9.53
GJK10-10
GJK12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

8.50 €

1 5 Arbeitstage 1042.50.05 bis 1.0013.5214,001 bis 10,0000.550000.21 bis 0.400.450.48,0 × 10-8

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10430.05 bis 1.0013.5214,001 bis 10,0000.550000.21 bis 0.400.450.48,0 × 10-8

8.50 €

1 10 Arbeitstage 1043.20.05 bis 1.0013.5214,001 bis 10,0000.550000.21 bis 0.400.450.48,0 × 10-8

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10440.05 bis 1.0013.5214,001 bis 10,0000.550000.21 bis 0.400.450.48,0 × 10-8

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10530.05 bis 1.001520.54,001 bis 10,0000.660000.21 bis 0.400.450.41,0 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 1053.20.05 bis 1.001520.54,001 bis 10,0000.660000.21 bis 0.400.450.41,0 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10540.05 bis 1.001520.54,001 bis 10,0000.660000.21 bis 0.400.450.41,0 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001520.54,001 bis 10,0000.660000.21 bis 0.400.450.41,0 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10630.05 bis 1.0016214,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,3 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 1063.20.05 bis 1.0016214,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,3 × 10-7

8.50 €

1 10 Arbeitstage 10640.05 bis 1.0016214,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,3 × 10-7

8.50 €

1 5 Arbeitstage 10650.05 bis 1.0016214,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,3 × 10-7

8.50 €

1 5 Arbeitstage 10660.05 bis 1.0016214,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,3 × 10-7

9.51 €

1 10 Arbeitstage 10841.01 bis 3.0020244,001 bis 10,0001.480000.41 bis 1.00.550.44,0 × 10-7

9.51 €

1 5 Arbeitstage 10851.01 bis 3.0020244,001 bis 10,0001.480000.41 bis 1.00.550.44,0 × 10-7

9.51 €

1 5 Arbeitstage 10861.01 bis 3.0020244,001 bis 10,0001.480000.41 bis 1.00.550.44,0 × 10-7

9.51 €

1 5 Arbeitstage 10881.01 bis 3.0020244,001 bis 10,0001.480000.41 bis 1.00.550.44,0 × 10-7

9.45 €

1 10 Arbeitstage 101.51.50.05 bis 1.00911.42001 bis 4,0000.1640000.02 bis 0.20.230.31,0 × 10-8

9.45 €

1 10 Arbeitstage 101.52.50.05 bis 1.001011.82001 bis 4,0000.2240000.02 bis 0.20.230.31, 4 × 10-8

9.45 €

1 10 Arbeitstage 10220.05 bis 1.00913.22001 bis 4,0000.1840000.21 bis 0.400.340.31,0 × 10-8

7.50 €

1 5 Arbeitstage 10330.05 bis 1.0012202001 bis 4,0000.3540000.21 bis 0.400.450.34,5 × 10-8

7.52 €

1 5 Arbeitstage 10440.05 bis 1.0013212001 bis 4,0000.540000.21 bis 0.400.450.47,0 × 10-8

7.52 €

1 5 Arbeitstage 10550.05 bis 1.0014214,001 bis 10,0000.5550000.41 bis 1.00.550.49,0 × 10-8

7.52 €

1 5 Arbeitstage 10660.05 bis 1.0015224,001 bis 10,0000.860000.41 bis 1.00.550.41,2 × 10-7

9.49 €

1 5 Arbeitstage 10881.01 bis 3.0019244,001 bis 10,0001.280000.41 bis 1.00.550.43,9 × 10-7

11.31 €

1 10 Arbeitstage 1010101.01 bis 3.0022264,001 bis 10,0001.7100000.41 bis 1.00.550.47,0 × 10-7

11.36 €

1 10 Arbeitstage 109.539.531.01 bis 3.002532.24,001 bis 10,0002.2100000.21 bis 0.400.440.410,3 × 1-6

13.27 €

1 10 Arbeitstage 1010101.01 bis 3.002532.24,001 bis 10,0002.2100000.21 bis 0.400.440.410,3 × 1-6

15.13 €

1 10 Arbeitstage 1012121.01 bis 3.002834.410,001 bis 78,0003120000.21 bis 0.400.440.42,1 × 10-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Kunststoff
Eigenschaften Spiel 0 Anwendung Standard Werkstoff - Scheibe Glasfaserverstärkter Kunststoff
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::85 Befestigungsart mit Stellschraube Scheibenausführung Zweifach

Technischer Support