Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
12.44 € 7.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 22 | 22.2 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 6 | Polyacetal | -20~60 | 0.6 | 4 × 10-7 | |
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 4,001 bis 10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.8 | 3,4 x 10-6 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | ||
16.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 22 | 22.2 | 10,001 bis 78,000 | 1.6 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.4 | 4 × 10-7 | |
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 28 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 4 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | -30~85 | 0.5 | 3,4 x 10-6 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 | Anwendung | Standard | Befestigungsart | mit Stellschraube |
Scheibenausführung | Zweifach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Scheibe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften