Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel und Steg silber | |
38.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel silber Steg schwarz | |
34.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel schwarz Steg silber | |
36.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel und Steg schwarz | |
40.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 270 | Schenkel und Steg silber | |
41.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 270 | Schenkel silber Steg schwarz | |
37.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 270 | Schenkel schwarz Steg silber | |
39.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 270 | Schenkel und Steg schwarz | |
43.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 320 | Schenkel und Steg silber | |
43.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 320 | Schenkel silber Steg schwarz | |
39.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 320 | Schenkel schwarz Steg silber | |
42.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 320 | Schenkel und Steg schwarz | |
47.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel und Steg silber | |
48.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel silber Steg schwarz | |
44.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel schwarz Steg silber | |
46.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel und Steg schwarz | |
52.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel und Steg silber | |
54.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel silber Steg schwarz | |
49.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel schwarz Steg silber | |
52.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 65 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 35 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften