Handgriffe / A7-13 / Aluminium / eloxiert / oval / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A7-13 / Aluminium / eloxiert / oval / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. A, U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 140 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 20 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz und Silber verfügbar.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A7-13.F100.11
A7-13.F100.14
A7-13.F120.11
A7-13.F120.14
A7-13.F140.11
A7-13.F140.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

34.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100silber

36.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100schwarz

35.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120silber

37.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120schwarz

37.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10140140silber

39.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10140140schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 39 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 20
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert Ausführung A

Technischer Support