Handgriffe / AE-10 / Aluminium / beschichtet / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / AE-10 / Aluminium / beschichtet / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Verformung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 180 mm / [Griffstärke] 10 mm / [Farbe] schwarz, silber



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Verformung wählen. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 86 bis 180 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 10 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Griffserie AE Oberfläche glaskugelgestrahlt und halbglänzend naturfarben oder schwarz eloxiert. Alternativ silber oder schwarz pulverbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series AE

Product Description

Material and surface

Round bar aluminium ø 10 mm, AlMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Other dimensions available on request.

Drawing

Type AE

Technical Data

Type AEStandard 
 natural colourblack
AOrder no.Order no.
86AE-10.086.01AE-10.086.04
120AE-10.120.01AE-10.120.04
180AE-10.180.01AE-10.180.04
All dimensions in mm.

Application Example

Teilenummer
AE-10.086.01
AE-10.086.04
AE-10.120.01
AE-10.120.04
AE-10.180.01
AE-10.180.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

8.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108686silber

9.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108686schwarz

10.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120silber

11.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120schwarz

11.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180180silber

12.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180180schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Verformung
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 45 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 10
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support