Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm / [Griffstärke] 22 mm / [Farbe] schwarz, silber
Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 22 mm. Die Handgriffe sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AG-22.R120.11 |
AG-22.R120.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | silber | |
33.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 39 |
Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 22 | Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 120 |
Länge L(mm) | 146 | Besfestigung M | M6 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften