Handgriffe / BG-40 / Aluminium / beschichtet / oval / Bogenform / Innengewinde

Handgriffe / BG-40 / Aluminium / beschichtet / oval / Bogenform / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] Bogenform, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 600 - 800 mm / [Griffstärke] 41 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bogenform und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 600 bis 800 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 41 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz und Silber verfügbar.




Herstellerdetails:
Griffserie AE Oberfläche glaskugelgestrahlt und halbglänzend naturfarben oder schwarz eloxiert. Alternativ silber oder schwarz pulverbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG-40.600.11
BG-40.600.14
BG-40.700.11
BG-40.700.14
BG-40.800.11
BG-40.800.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

237.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10600600640silber

251.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10600600640schwarz

258.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10700700740silber

275.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10700700740schwarz

278.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10800800840silber

300.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10800800840schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie Bogenform U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 80 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 41
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M10 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support