Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] A, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 120 mm / [Griffstärke] 12 mm
Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen A, U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 120 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EF-12.100.31 |
EF-12.120.31 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | |
26.36 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Höhe (H)(mm) | 40 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Trommelpoliert | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 12 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M5 | Werkstoff | 1.4404 (316L) |
Oberflächenbehandlung | gleitgeschliffen | Ausführung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften