Handgriffe / EG-1F / Edelstahl / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / EG-1F / Edelstahl / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 140 - 180 mm / [Griffstärke] 25 - 32 mm



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 140 bis 180 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 25 bis 32 mm.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EG-1F.140.36
EG-1F.180.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Besfestigung M

213.70 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101404525140170M8

288.96 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101805832180218M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektropolitur
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff 1.4404 (316L)
Oberflächenbehandlung gestrahlt, elektropoliert

Technischer Support