Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] A, B, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 160 mm / [Griffstärke] 20 mm
Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen A, B, U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 160 mm. Eine Griffstärke von 20 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EO-20.F100.31 |
EO-20.F100.36 |
EO-20.F120.31 |
EO-20.F120.36 |
EO-20.F160.31 |
EO-20.F160.36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Oberflächenbehandlung | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | Gebürstet | 100 | geschliffen, gebürstet | A | |
68.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | Elektropolitur | 100 | gestrahlt, elektropoliert | B | |
69.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | Gebürstet | 120 | geschliffen, gebürstet | A | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | Elektropolitur | 120 | gestrahlt, elektropoliert | B | |
75.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 160 | Gebürstet | 160 | geschliffen, gebürstet | A | |
81.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 160 | Elektropolitur | 160 | gestrahlt, elektropoliert | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Höhe (H)(mm) | 50 | Tragkraft(N) | 1000 |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griffstärke D(mm) | 20 | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Besfestigung M | M5 | Werkstoff | 1.4307 (304L) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften