Handgriffe / EO-26 / Edelstahl / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / EO-26 / Edelstahl / oval / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] B, C, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 250 mm / [Griffstärke] 26 mm



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: B, C, U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde und eine Rundbohrung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 bis 250 mm. Eine Griffstärke von 26 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EO-26.120.36
EO-26.120.38
EO-26.160.36
EO-26.160.38
EO-26.180.36
EO-26.180.38
EO-26.F120.36
EO-26.F120.38
EO-26.F160.36
EO-26.F160.38
EO-26.F180.36
EO-26.F180.38
EO-26.F250.36
EO-26.F250.38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Befestigungsmethode Anschraubabstand A
(mm)
Besfestigung M Oberflächenbehandlung Ausführung

60.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10120ElektropoliturInnengewinde120M8gestrahlt, elektropoliertB

70.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10120GebürstetInnengewinde120M8gebürstet, elektropoliertC

70.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10160ElektropoliturInnengewinde160M8gestrahlt, elektropoliertB

81.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10160GebürstetInnengewinde160M8gebürstet, elektropoliertC

74.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10180ElektropoliturInnengewinde180M8gestrahlt, elektropoliertB

86.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10180GebürstetInnengewinde180M8gebürstet, elektropoliertC

86.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10120ElektropoliturRundbohrung120M6gestrahlt, elektropoliertB

106.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10120GebürstetRundbohrung120M6gebürstet, elektropoliertC

96.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10160ElektropoliturRundbohrung160M6gestrahlt, elektropoliertB

118.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10160GebürstetRundbohrung160M6gebürstet, elektropoliertC

100.64 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10180ElektropoliturRundbohrung180M6gestrahlt, elektropoliertB

124.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10180GebürstetRundbohrung180M6gebürstet, elektropoliertC

118.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250ElektropoliturRundbohrung250M6gestrahlt, elektropoliertB

146.14 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250GebürstetRundbohrung250M6gebürstet, elektropoliertC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Höhe (H)(mm) 55 Tragkraft(N) 1000
Griffstärke D(mm) 26 Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff 1.4307 (304L)

Technischer Support