Handgriffe mit Schaltfunktion / FG11 / Kunststoff / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe mit Schaltfunktion / FG11 / Kunststoff / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] B- Kabel, Ein Stopfen, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 160 mm / [Griffstärke] 26 mm / [Farbe] schwarz



Die Bügelgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. B- Kabel, Ein Stopfen, U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Bügelgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 160 mm. Eine Griffstärke von 26 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series FG11

Product Description



Manageable functional handle.

Material and surface

Polyamide PA 6, black with fine structure.

Function elements

Type
Type 1: Flat push button with red or green LED.
Type 2: Raised push button with red or green LED (convenient in case of a longer duration of activation).


Connection
Connection A: 8-pin connector at the mounting surface of the handle. Coupling with 10 m ready made cable available as accessories.
Connection B: The 5 m connection cable leading out of the mounting surface of the handle shank.

Protection class

IP 65 (for version A with screwed coupling).

Drawing

Technical Data

   Connection   
   A PlugB Cable
Type AOrder no. Order no. 
1green160FG11-3SG.160.84FG11-3KG.160.84
red160FG11-3SR.160.84FG11-3KR.160.84
2green160FG11-4SG.160.84FG11-4KG.160.84
red160FG11-4SR.160.84FG11-4KR.160.84
 
 FG11 
Push button, LED
(1 change-over contact)
Push button24 V AC/DC
1 A
Operating voltage LED24 V DC (12 V DC optional)
Connection type8-pole, M12 x 1
Connector assignment
(Plug side view)
Mounting cutout
All dimensions in mm.

Accessories

Handle accessories
Coupling with cable
8-pole (M12 x 1)
 
 LOrder no.
10 mFZ-KS.G08.10

Application Example

Teilenummer
FG11-2SR.160.84
FG11-3KG.160.84
FG11-3KR.160.84
FG11-3SG.160.84
FG11-3SR.160.84
FG11-4KG.160.84
FG11-4KR.160.84
FG11-4SG.160.84
FG11-4SR.160.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Type

168.24 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10--

242.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10B- Kabel1

242.00 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 10B- Kabel1

248.74 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Ein Stopfen1

248.74 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Ein Stopfen1

237.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10B- Kabel2

237.92 €

83.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10B- Kabel2

243.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ein Stopfen2

243.54 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Ein Stopfen2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 160 Werkstoff Grundkörper Polyamid Höhe (H)(mm) 66
Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 26 Griff, Querschnittform Sonstige
Anschraubabstand A(mm) 160 Werkstoff PA6 Farbe Griff Schwarz
Befestigung M M6

Technischer Support