Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 165 mm / [Griffstärke] 33 mm / [Farbe] Schaft Schwarz
Die Rohrgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 165 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 33 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schaft Schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 | |
without push button, with LED-illumination | with push button and with LED-illumination | ||
A* | L | Order no. | Order no. |
165 | 232 | FG12-LH10.165.11 | FG12-LH11.165.11 |
Type | FG12-LH10 | FG12-LH11 |
without push button | with push button | |
Push button (1 change-over contact) | without | ![]() |
LED board | ![]() | |
Push button | - | 24 V AC/DC max. 1 A |
Operating voltage LED | 24 V DC (12 V DC optional) | |
Connection type | cable 8-pole | |
Mounting cutout | ![]() |
Teilenummer
|
---|
FG12-LH10.165.11 |
FG12-LH11.165.11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
414.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
467.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 165 | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Höhe (H)(mm) | 61 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 33 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 165 | Werkstoff | AlMgSi 0,5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | Farbe Griff | Schaft Schwarz, Leiste Silber | Länge L(mm) | 232 |
Befestigung M | M6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften