Rohrgriffe mit Wegeventil / FG4-P / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe mit Wegeventil / FG4-P / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 300 mm / [Griffstärke] 28 mm / [Farbe] Schaft Schwarz



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Rohrgriffe mit Wegeventil ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Rohrgriffe mit Wegeventil zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 300 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 28 mm. Die Rohrgriffe mit Wegeventil sind in folgenden Farben erhältlich: Schaft Schwarz.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FG4-P3.A300.11
FG4-P3.B300.11
FG4-P5.GL300.11
FG4-P5.GR300.11
FG4-P5.WL300.11
FG4-P5.WR300.11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

207.26 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage 10

240.42 €

84.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

294.88 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10

294.88 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10

294.88 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10

294.88 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 300 Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 60
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 28
Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 300 Werkstoff AlMgSi 0,5, PA6
Oberflächenbehandlung Eloxiert Farbe Griff Schaft Schwarz, Leiste Silber Länge L(mm) 360
Befestigung M M6

Technischer Support