Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm / [Griffstärke] 29 mm / [Farbe] schwarz
Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 mm. Eine Griffstärke von 29 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GS-0N.150.7012
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 150 | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Höhe (H)(mm) | 53 |
Tragkraft(N) | 700 | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griffstärke D(mm) | 29 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Anschraubabstand A(mm) | 150 | Besfestigung M | M8 |
Werkstoff | PA6 | Farbe Griff | schwarz grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften