Rohrgriffe / HH-25 / Aluminium, Edelstahl / beschichtet, eloxiert / Innengewinde

Rohrgriffe / HH-25 / Aluminium, Edelstahl / beschichtet, eloxiert / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 600 mm / [Griffstärke] 25 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Die Rohrgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Aluminium,Rostfreier Stahle. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 600 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 25 mm. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Schenkel und Schenkel schwarz erhältlich.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HH-25.200.37
HH-25.300.37
HH-25.300.54
HH-25.400.37
HH-25.400.54
HH-25.500.37
HH-25.500.54
HH-25.600.37
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Farbe Griff

90.54 €

47.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200Rostfreier StahlGebürstet200240AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Schenkel schwarz Steg silber

101.10 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10300Rostfreier StahlGebürstet300340AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Schenkel schwarz Steg silber

76.46 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10300AluminiumBeschichtung300340AlMgSi 0.5pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

112.32 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10400Rostfreier StahlGebürstet400440AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Schenkel schwarz Steg silber

78.44 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10400AluminiumBeschichtung400440AlMgSi 0.5pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

107.47 €

8 Verfügbar 11 Arbeitstage 10500Rostfreier StahlGebürstet500540AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Schenkel schwarz Steg silber

80.24 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10500AluminiumBeschichtung500540AlMgSi 0.5pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

136.96 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10600Rostfreier StahlGebürstet600640AlMgSi 0.5, 1.4301 (304)-Schenkel schwarz Steg silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Höhe (H)(mm) 100 Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Rundbohrung
Griffstärke D(mm) 25 Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8

Technischer Support