Handgriffe / KG-16 / Aluminium / beschichtet / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / KG-16 / Aluminium / beschichtet / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 300 mm / [Griffstärke] 16 mm / [Farbe] schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 300 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 16 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Rundaluminium AIMgSi 0,5; geschliffen, glaskugelgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KG-16.200.14
KG-16.250.14
KG-16.300.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)

46.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200200

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250250

53.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 98 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 16
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert Farbe Griff schwarz

Technischer Support