Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 mm / [Farbe] schwarz
Die Klappgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Polyamid. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 80 mm. Die Klappgriffe sind in den Varianten Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KK-18.120.84
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Steigung P(mm) | 80 | Werkstoff Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft(N) | 300 | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Anschraubabstand A(mm) | 80 |
Besfestigung M | M6 | Werkstoff | PA6 | Farbe Griff | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe / KK-18 / PA (Polyamid) / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist KK-18.120.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KK-18.120.84.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften