Klappgriffe / KT-20 / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Klappgriffe / KT-20 / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 84 mm / [Farbe] orange, schwarz



Mit den Klappgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 84 mm gewählt werden. Die Klappgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Orange und Schwarz.




Herstellerdetails:
Rundaluminium AIMgSi 0,5; geschliffen, glaskugelgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT-20.084.2009
KT-20.084.9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Griff

51.28 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10orange

51.02 €

8 Verfügbar 2 Arbeitstage 10schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Steigung P(mm) 84 Werkstoff Grundkörper Aluminium
Tragkraft(N) 800 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde
Anschraubabstand A(mm) 84 Länge L(mm) 180 Besfestigung M M6
Werkstoff GD-AlSi9Cu3 Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet

Technischer Support