Handgriffe / M1-20 / Aluminium / eloxiert / rund / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Handgriffe / M1-20 / Aluminium / eloxiert / rund / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 300 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 300 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 20 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Rundaluminium AlMgSi 0,5; geschliffen, glaskugelgestrahlt und mattglänzend eloxiert in 2 Farben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Machine and Control Housing Handles M1

Product Description

           
                                                                                              Version M1-20.F (cover plate optional)

 

Material and surface

Round bar aluminium AlMgSi 0.5; ground, glass ball blasted and anodized in 2 colours with satin finish.

Scope of delivery

Handle type M1-20.F including stainless steel cheese head screws with hexagon sockets DIN 912, M8 x 40, nuts DIN 934 and washers DIN 125.
Cover plates optional, ø 20, version as on the picture.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Additional sizes and variations on request.

Drawing


                 Version R                                                                                              Version F

Technical Data

   natural colourblack  
DVersionAOrder no.Order no.MH
ø 20R screw attachment from behind200M1-20.R200.11M1-20.R200.14  
  250M1-20.R250.11M1-20.R200.14  
  300M1-20.R300.11M1-20.R300.14870
  350M1-20.R350.11M1-20.R350.14  
  400M1-20.R400.11M1-20.R400.14  
  600M1-20.R600.11M1-20.R600.14  
 F screw attachment from the front200M1-20.F200.11M1-20.F200.1470
  300M1-20.F300.11M1-20.F300.14
 Al-Cover plates M1-20.000.01M1-20.000.04Pack of 2 pieces
All dimensions in mm.
Teilenummer
M1-20.R200.11
M1-20.R200.14
M1-20.R250.11
M1-20.R250.14
M1-20.R300.11
M1-20.R300.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

37.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200200silber

39.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10200200schwarz

40.54 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10250250silber

42.68 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10250250schwarz

43.24 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10300300silber

45.46 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10300300schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 70 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 20
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support