Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M2-20.200.27 |
M2-20.200.54 |
M2-20.250.27 |
M2-20.250.54 |
M2-20.300.27 |
M2-20.300.54 |
M2-20.350.27 |
M2-20.350.54 |
M2-20.400.27 |
M2-20.400.54 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Verchromte Beschichtung | 200 | matt verchromt | silber | |
24.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Beschichtung | 200 | pulverbeschichtet | schwarz | |
43.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Verchromte Beschichtung | 250 | matt verchromt | silber | |
26.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Beschichtung | 250 | pulverbeschichtet | schwarz | |
46.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Verchromte Beschichtung | 300 | matt verchromt | silber | |
27.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Beschichtung | 300 | pulverbeschichtet | schwarz | |
49.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Verchromte Beschichtung | 350 | matt verchromt | silber | |
29.32 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | 350 | Beschichtung | 350 | pulverbeschichtet | schwarz | |
52.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Verchromte Beschichtung | 400 | matt verchromt | silber | |
31.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Beschichtung | 400 | pulverbeschichtet | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Höhe (H)(mm) | 70 | Tragkraft(N) | 1000 |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 20 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Besfestigung M | M8 | Werkstoff | 1.0718 (12L14) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften