Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 400 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] Schenkel schwarz
Mit den Rohrgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Rohrgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 400 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 20 mm. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Schenkel schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M3-20.A200.11 |
M3-20.A200.14 |
M3-20.A250.11 |
M3-20.A250.14 |
M3-20.A300.11 |
M3-20.A300.14 |
M3-20.A350.11 |
M3-20.A350.14 |
M3-20.A400.11 |
M3-20.A400.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | |
58.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | |
57.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | |
60.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | |
60.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | |
63.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | |
63.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | 350 | |
66.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | 350 | |
65.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | |
69.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 62 | Tragkraft(N) | 800 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griffstärke D(mm) | 20 |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert | Farbe Griff | Schenkel schwarz Steg silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften