Handgriffe / M5-20 / Stahl / verchromt / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M5-20 / Stahl / verchromt / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 350 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 350 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 20 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M5-20.200.27
M5-20.200.54
M5-20.350.27
M5-20.350.54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Anschraubabstand A
(mm)
Oberflächenbehandlung Farbe Griff

48.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200Verchromte Beschichtung200matt verchromtsilber

38.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200Beschichtung200pulverbeschichtetschwarz

58.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10350Verchromte Beschichtung350matt verchromtsilber

46.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10350Beschichtung350pulverbeschichtetschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Stahl Höhe (H)(mm) 70 Tragkraft(N) 1000
Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 20 Griff, Querschnittform Runde Form
Besfestigung M M8 Werkstoff 1.0718 (12L14)

Technischer Support