Koffergriffe / MA-20 / Kunststoff / Innengewinde

Koffergriffe / MA-20 / Kunststoff / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 228 mm / [Farbe] schwarz



Die Gurtgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Kunststoff. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 228 mm. Die Gurtgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.




Herstellerdetails:
Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MA-20.228.84

Teilenummer
MA-20.228.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Steigung P(mm) 228 Werkstoff Grundkörper Kunststoff
Tragkraft(N) 300 Befestigungsmethode Rundbohrung Anschraubabstand A(mm) 228
Besfestigung M B3,9 Farbe Griff schwarz

Technischer Support