Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MA-25.160.84
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Steigung P(mm) | 160 | Werkstoff Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft(N) | 400 | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Anschraubabstand A(mm) | 160 |
Besfestigung M | M4 | Farbe Griff | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Koffergriffe / MA-25 / Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist MA-25.160.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MA-25.160.84.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften