Handgriffe / MF-20 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / MF-20 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 350 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 350 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 20 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-20.120.01
MF-20.120.04
MF-20.140.01
MF-20.140.04
MF-20.180.01
MF-20.180.04
MF-20.200.01
MF-20.200.04
MF-20.350.01
MF-20.350.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Besfestigung M Farbe Griff

11.74 €

6.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120M5silber

13.26 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10120120M5schwarz

11.92 €

6.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10140140M5silber

13.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10140140M5schwarz

13.32 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180M5silber

15.06 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180M5schwarz

13.98 €

7.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200200M5silber

15.76 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10200200M5schwarz

23.28 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10350350M6silber

26.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10350350M6schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 45 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 20
Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff AlMgSi 0.5 Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support