Rohrgriffe / MS-02 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / quadratisch / Innengewinde

Rohrgriffe / MS-02 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / quadratisch / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 180 - 600 mm / [Griffstärke] 28 mm / [Farbe] Schenkel schwarz



Die Rohrgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 180 bis 600 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 28 mm. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: Schenkel schwarz.




Herstellerdetails:
Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-02.180.11
MS-02.250.11
MS-02.300.11
MS-02.400.11
MS-02.600.11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)

38.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10180180240

40.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250310

42.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300360

45.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400460

52.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10600600660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 60 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 28
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M6 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert Farbe Griff Schenkel schwarz Steg silber

Technischer Support