Handgriffe / MV-22 / Aluminium / U-Form / Innengewinde / ovale

Handgriffe / MV-22 / Aluminium / U-Form / Innengewinde / ovale
  • Mengenrabatt
Massiver Aluminiumgriff aus AlMgSi 0,5.Oberfläche geschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Oder Oberfläche glaskugelgestrahlt, satiniert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MV-22.140.01
MV-22.140.04
MV-22.160.01
MV-22.160.04
MV-22.180.01
MV-22.180.04
MV-22.200.01
MV-22.200.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

28.84 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10140140silber

29.66 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10140140schwarz

30.46 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10160160silber

31.26 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10160160schwarz

32.26 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10180180silber

33.12 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10180180schwarz

33.96 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10200200silber

34.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10200200schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 55 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 22
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M6 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support