Rohrgriffe / RP-20 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / RP-20 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 180 - 600 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Die Rohrgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen A, B, U Form und Gerade wählen. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 180 bis 600 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 20 mm. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: Schenkel und Schenkel schwarz.




Herstellerdetails:
Schenkel Polyamid PA6, Aluminium-Rohr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP-20.180.62
RP-20.180.63
RP-20.200.62
RP-20.200.63
RP-20.250.62
RP-20.250.63
RP-20.300.62
RP-20.300.63
RP-20.350.62
RP-20.350.63
RP-20.400.62
RP-20.400.63
RP-20.500.62
RP-20.500.63
RP-20.600.62
RP-20.600.63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Farbe Griff Ausführung

17.92 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180Beschichtung180204eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

21.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180Sonstige180204KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

18.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200Beschichtung200224eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

21.98 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200Sonstige200224KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

19.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250Beschichtung250274eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

23.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10250Sonstige250274KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

20.90 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 10300Beschichtung300324eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

24.86 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10300Sonstige300324KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

22.12 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350Beschichtung350374eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

26.26 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350Sonstige350374KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

23.30 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10400Beschichtung400424eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

27.78 €

10.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10400Sonstige400424KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

25.78 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10500Beschichtung500524eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

30.70 €

16.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10500Sonstige500524KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

28.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10600Beschichtung600624eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

33.58 €

17.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10600Sonstige600624KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 55 Tragkraft(N) 500
Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 20 Griff, Querschnittform Runde Form
Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6

Technischer Support