Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B, C, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 - 500 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz
Die Rohrgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Die Rohrgriffe sind in den Bauformen A, B, C, U Form und Gerade erhältlich. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 bis 500 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 20 mm. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | Beschichtung | 150 | 184 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | Sonstige | 150 | 184 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | Beschichtung | 150 | 184 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
18.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Beschichtung | 200 | 234 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
21.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Sonstige | 200 | 234 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
19.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | Beschichtung | 200 | 234 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
19.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Beschichtung | 250 | 284 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Sonstige | 250 | 284 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
21.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Beschichtung | 250 | 284 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
20.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Beschichtung | 300 | 334 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
24.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Sonstige | 300 | 334 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
22.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Beschichtung | 300 | 334 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
21.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Beschichtung | 350 | 384 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
25.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Sonstige | 350 | 384 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Beschichtung | 350 | 384 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
23.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Beschichtung | 400 | 434 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
27.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Sonstige | 400 | 434 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Beschichtung | 400 | 434 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
25.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Beschichtung | 500 | 534 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
30.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Sonstige | 500 | 534 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
27.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Beschichtung | 500 | 534 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 55.5 | Tragkraft(N) | 1000 |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griffstärke D(mm) | 20 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Besfestigung M | M5 | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften